17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホールピペット カスタムA 容量 0.5mL 3-742-0120

ホールピペット カスタムA 容量 0.5mL【10個入り】

通常単価(税別)
9,757
税込単価
10,733
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・容量 0.5mL ・許容誤差(mL) ±0.005 ・全長(㎜) 300 ・入数 10 ...

詳細を確認

    型番:

    3-742-0120
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-742-0120の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-742-0120
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,757
    ( 10,733 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量 0.5mL
    ・許容誤差(mL) ±0.005
    ・全長(㎜) 300
    ・入数 10
    ・規格 JIS R 3505 クラスA
    ・JANコード:4589988607495

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ホールピペット カスタムA 容量 0.5mLの型番3-742-0120のページです。 型番3-742-0120に関する仕様情報を記載しております。
    ホールピペット カスタムA 容量 0.5mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホールピペット カスタムA 容量 0.5mL
    ピペット 容量 0.2~3.5ml
    柴田 ホールピペット カスタムA 20ml
    柴田 ホールピペット カスタムA 100ml
    ポリスポイト 容量(ml) 1~5
    柴田 メスピペット 中間目盛 カスタムA 25ml
    メーカーケニスアズワン三商三商アズワン三商
    通常価格9,75712,158 -1,3033,4808,7732,851
    通常出荷日6日目1日目1日目2日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト