17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB) 容量 50mL

通常単価(税別)
12,400
税込単価
13,640
通常出荷日:4日目

【特長】・目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※目盛読取までの待ち時間は30秒です。 ●※製品によりコックの色や全長が異なる場合があります。

    型番:

    3-317-0306
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-317-0306の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-317-0306
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,400
    ( 13,640 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
    ・メニスカスの視定が容易
    【商品仕様】
    ・容量 50mL
    ・目盛(mL) 0.10
    ・許容誤差(mL) ±0.05
    ・全長(㎜) 720
    ・材質 本体/硼珪酸ガラス 活栓/PTFE
    ・規格 DIN クラスAS ISO クラスA

    ご注意

    • ●※目盛読取までの待ち時間は30秒です。 ●※製品によりコックの色や全長が異なる場合があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB) 容量 50mLの型番3-317-0306のページです。 型番3-317-0306に関する仕様情報を記載しております。
    PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB) 容量 50mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB) 容量 50mL
    ビュレット(PTFE活栓)
    IWAKI 活栓付ビューレット 白 25ml PTFEコック付
    ビュレット TF活栓付
    ビュレット茶(PTFE活栓)
    ビュレット 硝子活栓付
    メーカーケニスケニス三商東京硝子器械ケニス柴田科学
    通常価格12,40010,760 -19,25012,279 -13,873 -12,153 -
    通常出荷日4日目4日目2日目8日目4日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト