ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    PMPメスシリンダー(NALGENE) 容量 100mL

    PMPメスシリンダー(NALGENE) 容量 100mL 3-341-0375
    通常単価(税別)
    4,213
    税込単価
    4,634
    通常出荷日:8日目

    【特長】・目盛の読み間違いを起こすメニスカス効果を抑えた設計です。【商品仕様】・容量 100mL ・目...

    詳細を確認
    • ●※オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。

    型番:

    3-341-0375
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-341-0375の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    メスシリンダー
    -
    -

    商品情報

    【商品仕様】
     型番:3-341-0375
    ・容量 100mL
    ・目盛(mL) 1.0
    ・許容誤差(mL) ±1.00
    ・材質 本体/ポリメチルペンテン、底部/ポリプロピレン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-341-0375
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,213
    ( 4,634 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・目盛の読み間違いを起こすメニスカス効果を抑えた設計です。
    【商品仕様】
    ・容量 100mL
    ・目盛(mL) 1.0
    ・許容誤差(mL) ±1.00
    ・材質 本体/ポリメチルペンテン 底部/ポリプロピレン

    ご注意

    • ●※オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PMPメスシリンダー(NALGENE) 容量 100mLの型番3-341-0375のページです。 型番3-341-0375に関する仕様情報を記載しております。
    PMPメスシリンダー(NALGENE) 容量 100mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PMPメスシリンダー(NALGENE) 容量 100mL
    ニューデスカップ 100mL~500mL
    ディスポビーカー 100ml
    ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
    ジャケット付ビーカー 100mL
    石英ビーカー 容量(ml) 50~500
    メーカーケニス東京硝子器械三商アズワンクライミングアズワン
    通常価格4,21311,550 -18,5006,930 -15,60010,897 -
    通常出荷日8日目6日目〜2日目1日目1日目1日目
    商品タイプメスシリンダービーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト