17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メスシリンダー 容量 1000mL

通常単価(税別)
10,411
税込単価
11,452
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・容量 1000mL ・目盛(mL) 10.0 ・許容誤差(mL) ±5.0 ・胴外径×全...

詳細を確認

    型番:

    3-103-0019
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-103-0019の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-103-0019
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,411
    ( 11,452 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量 1000mL
    ・目盛(mL) 10.0
    ・許容誤差(mL) ±5.0
    ・胴外径×全高(㎜) 70φ×420
    ・材質 硼珪酸ガラス
    ・規格 JIS R 3505 クラスA

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メスシリンダー 容量 1000mLの型番3-103-0019のページです。 型番3-103-0019に関する仕様情報を記載しております。
    メスシリンダー 容量 1000mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メスシリンダー 容量 1000mL
    メスシリンダー(IWAKI) 容量 1000mL
    PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000
    メスシリンダー 硬質ガラス 容量(ml) 5~2000
    メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000
    メスシリンダースーパーグレード 容量(ml) 10~2000
    メーカーケニスケニスアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格10,41113,39010,717 -10,670 -1,477 -3,049 -
    通常出荷日4日目6日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メスシリンダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト