ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】
・容量 1000mL
・目盛(mL) 10.0
・許容誤差(mL) ±5.0
・胴外径×全高(㎜) 70φ×420
・材質 硼珪酸ガラス
・規格 JIS R 3505 クラスA


アズワン
メスシリンダーカスタムA

サーモフィッシャーサイエンティフィック
メスシリンダー PP 10mL~4L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000
1通常価格(税別):10,717円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):6,930円~

三商
PYREX ビーカー 50ml
4.5通常価格(税別):524円

アズワン
トールビーカー(目安目盛付き) 容量(ml) 50~3000
0通常価格(税別):1,116円~

Kartell S.p.A.
メジャーカップ500mL~5L
0通常価格(税別):620円~

ニッコー・ハンセン
PC計量カップ(口付)
0通常価格(税別):360円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

ミドリ安全
ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト
0通常価格(税別):17,471円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~