17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAメスフラスコ 容量 250mL 3-742-0043

PFAメスフラスコ 容量 250mL

通常単価(税別)
28,653
税込単価
31,518
通常出荷日:6日目

【特長】・高品質メタルフリーのメスフラスコです。 ・強酸・強塩基・有機溶媒等あらゆる試料に耐性がありま...

詳細を確認

    型番:

    3-742-0043
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-742-0043の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-742-0043
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,653
    ( 31,518 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高品質メタルフリーのメスフラスコです。
    ・強酸・強塩基・有機溶媒等あらゆる試料に耐性があります。また、壁面からの不純物の溶出が極めて少ないので、水質検査やICP分析の試薬調整等にご利用いただけます。
    ・ブロー成型で製作しているため、内部の底面に若干の凹凸がありますが、マグネチックスターラーでの撹拌ができます。
    【商品仕様】
    ・容量 250mL
    ・全高 232㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PFAメスフラスコ 容量 250mLの型番3-742-0043のページです。 型番3-742-0043に関する仕様情報を記載しております。
    PFAメスフラスコ 容量 250mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PFAメスフラスコ 容量 250mL
    PFAメスフラスコ 10mL
    VITLAB メスフラスコ(PFA)
    メスフラスコ(IWAKI) 色 透明 容量 100mL
    EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 容量 10ml~1000ml
    VITLAB 丸底フラスコ(PFA)
    メーカーケニス東京硝子器械レオナケニスアズワンレオナ
    通常価格28,65322,07126,801 -2,6702,300 -17,559 -
    通常出荷日6日目7日目9日目4日目1日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト