17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メスフラスコ(IWAKI) 色 透明 容量 100mL

通常単価(税別)
2,670
税込単価
2,937
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・色 透明 ・容量 100mL ・許容誤差 ±0.1mL ・栓 13 ・材質 硼珪酸ガラス...

詳細を確認

    型番:

    3-103-0171
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-103-0171の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-103-0171
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,670
    ( 2,937 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・色 透明
    ・容量 100mL
    ・許容誤差 ±0.1mL
    ・栓 13
    ・材質 硼珪酸ガラス
    ・規格 JIS R 3505 クラスA
    ・摺り 普通摺

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メスフラスコ(IWAKI) 色 透明 容量 100mLの型番3-103-0171のページです。 型番3-103-0171に関する仕様情報を記載しております。
    メスフラスコ(IWAKI) 色 透明 容量 100mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メスフラスコ(IWAKI) 色 透明 容量 100mL
    IWAKI メスフラスコ 白 エクセレント 100ml
    宮原 透明摺合せ メスフラスコ 白 50ml
    三商 宮原 メスフラスコ 白 100ml
    IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 500ml
    柴田 メスフラスコ カスタムA 100ml
    メーカーケニス三商三商三商三商三商
    通常価格2,6703,0002,7352,2004,6202,611
    通常出荷日4日目1日目2日目2日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト