17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸引ろ過器 K

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000
税込単価
12,100

【特長】・吸引瓶、吸引ロート、専用ゴムアダプタをセットにしてあります。・吸引瓶...

詳細情報を確認する

型番:

3-136-0800
解除
    数量:

    3-136-0800の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0800
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,000
    ( 12,100 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸引瓶、吸引ロート、専用ゴムアダプタをセットにしてあります。
    ・吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
    【商品仕様】
    ・商品構成:吸引瓶500mL 吸引ロート(ガラス製)90㎜用 専用ゴムアダプタ各1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    吸引ろ過器 Kの型番3-136-0800のページです。 型番3-136-0800に関する仕様情報を記載しております。
    吸引ろ過器 Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吸引ろ過器 K
    吸引ろ過瓶
    吸引ろ過瓶 "64000"
    吸引瓶
    吸引ろ過瓶 ゴム管止用 2000mL
    吸引ろ過瓶 ゴム管止用 5000mL
    メーカーケニスアズワンクライミングアズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格11,0009,3062,837 -27,198 -14,49927,786
    通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目11日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました