17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-131-0094
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-131-0094の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-131-0094
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,319
( 13,551 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量 2000mL
・適合ゴム栓 No.14
・ノズル外径 19㎜
・材質 並質ガラス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸引瓶 容量 2000mLの型番3-131-0094のページです。 型番3-131-0094に関する仕様情報を記載しております。
吸引瓶 容量 2000mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸引瓶 容量 2000mL
吸引ろ過瓶 ゴム管止用 2000mL
吸引瓶
吸引ろ過瓶
ガス洗浄瓶(板フィルタ付) 容量 125mL
吸引ろ過瓶 "64000"
メーカーケニス東京硝子器械アズワンアズワンケニスクライミング
通常価格12,31914,49927,198 -9,30617,7582,837 -
通常出荷日5日目11日目1日目1日目11日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト