17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液体ちっ素用ロート 細

通常単価(税別)
50,943
税込単価
56,037
通常出荷日:9日目

【特長】・空気が抜けるようになっており、スムーズに液体ちっ素を注げるロートです。付属の留め具を使用する...

詳細を確認

    型番:

    3-343-0016
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-343-0016の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-343-0016
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,943
    ( 56,037 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・空気が抜けるようになっており、スムーズに液体ちっ素を注げるロートです。付属の留め具を使用すると管への差し込みすぎも防ぐことができます。
    【商品仕様】
    ・口径(㎜φ) 14.5
    ・足径(㎜φ) 15

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    液体ちっ素用ロート 細の型番3-343-0016のページです。 型番3-343-0016に関する仕様情報を記載しております。
    液体ちっ素用ロート 細のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    液体ちっ素用ロート 細
    ロート(粉末用)PP
    広口ロート(穀物用)
    SUS製ドラム缶用コック
    アマルガム用滴下ロート CL0355-01シリーズ
    ろ過ロート 磁製 適合型 55~330mm用
    メーカーケニスレオナトラスコ中山アズワンアズワン東京硝子器械
    通常価格50,9431702,85746,351 -40,918 -4,271 -
    通常出荷日9日目1日目2日目7日目〜19日目〜2日目〜

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト