17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスロート

通常単価(税別)
14,30016,800
税込単価
15,73018,480
通常出荷日:9日目

【特長】口径が240mmと300mmで足径が25mmのステンレスロートです。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

足長

(mm)

厚み(ロート部)

(mm)

厚み(脚部)

(mm)

質量

最小発注数量
240
150
-
-
-
1個
300
173
0.8
1.2
830g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,300
( 15,730 )
9日目
16,800
( 18,480 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
口径が240mmと300mmで足径が25mmのステンレスロートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスロートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスロート
ステンレスロート SRTシリーズ
桐山ロート
PTFE製ロート
アルミロート
SUS304ロート
メーカーケニストラスコ中山三商サンプラテックアズワンコクゴ
通常価格14,300-2,711 -14,500 -45,900743 -7,559 -
通常出荷日9日目1日目〜2日目18日目1日目6日目
商品タイプロートロートロートロートロートロート
材質ステンレスステンレス-PTFEアルミニウムステンレス
足径(mm)25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト