ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス ポリ瓶自動ビュレット 容量 25mL |
|
アズワン 微少流量計 OFシリーズ |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
【特長】
・中和滴定実験に必要なビューレット・ホールピペット・コニカルビーカーをそろえた便利なセットです。酸・アルカリの溶液とpH指示薬を準備するだけで中和滴定を行うことができます。
・指示薬の色変化とpHの関係、酸と塩基の反応による塩の生成も学習できます。
・中和滴定器具一式のセットです
【商品仕様】
・商品構成 ビューレット(25mL) ホールピペット(5mL)×2 ビューレット台 メスフラスコ(100mL) コニカルビーカー(100mL)×3

アズワン
冷却水循環装置 LTCシリーズ


JXエネルギー
スーパーハイランド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300
0通常価格(税別):1,442円

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

アズワン
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
5通常価格(税別):35,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,000円~