ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】
・容量 125mL
・摺合 34/28
・フィルタ径(㎜) 20
・ろ過細孔 G-1
・材質 硼珪酸ガラス
・摺り 普通摺

アズワン
ECウォーターバス 角型

アズワン
アルミニウム板

アズワン
真空トラップ VST
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300
0通常価格(税別):1,442円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP
4通常価格(税別):1,459円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~