17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソックスレー抽出器セット II型

通常単価(税別)
37,100138,025
税込単価
40,810151,828
通常出荷日:7日目~18日目

サイフォン管が蒸気管に保護されているため、破損しにくくなっています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 適合ろ紙(mm)

  • 摺合

  • 構成/冷却器

  • 構成/抽出管

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

適合ろ紙

(mm)

摺合

構成/冷却器

構成/抽出管

備考

最小発注数量
II型小
28×100
普通
球入冷却器200mm
上部TS34/45、下部TS24/40
構成/フラスコ×3個 平底150mLTS24/40
1個
II型大
53×150
透明
球入冷却器350mm
上部TS60/50、下部TS24/40
構成/フラスコ×3個 平底500mLTS24/40
1個
II型特大
60×200
透明
球入冷却器350mm
上部TS71/60、下部TS29/42
構成/フラスコ×3個 平底1000mLTS29/42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,100
( 40,810 )
7日目
87,107
( 95,818 )
18日目
138,025
( 151,828 )
18日目

詳細情報

基本情報

サイフォン管が蒸気管に保護されているため、破損しにくくなっています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソックスレー抽出器セット II型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソックスレー抽出器セット II型
ソックスレー抽出器II型 硼珪酸ガラス
ソックスレー抽出器用抽出管 II型用
SPCソックスレー脂肪抽出器セット
ソックスレー抽出器Ⅱ型
SPC中型ソックスレー抽出装置セット
メーカーケニスアズワンケニス柴田科学クライミング柴田科学
通常価格37,100-4,606 -13,543 -38,9604,606 -78,998
通常出荷日7日目〜1日目18日目〜1日目1日目15日目
商品タイプ抽出器・冷却器抽出器・冷却器その他抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト