17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置

通常単価(税別)
116,400
税込単価
128,040
通常出荷日:6日目

【特長】・ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用され...

詳細を確認

    型番:

    3-341-0090
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-341-0090の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-341-0090
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    116,400
    ( 128,040 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されています。
    ・試料に硫酸を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性のもと加熱蒸留して得たアンモニアを濃度既知の酸性水溶液に吸収させ、残存する酸を中和滴定して窒素量を求めます。
    【商品仕様】
    ・セット内容 真空びん 排気筒 冷却器 フラスコ(1L・リップ付) 曲管(長さ510㎜) チューリップロート(2個) 三角フラスコ(100mL) ゴム管(1m) ゴム栓(3種4個) 切欠きリング ピンチコック(5個) 両開ハサミ(5個) クランプ(6個) スタンド
    ・JANコード:4589988636228

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置の型番3-341-0090のページです。 型番3-341-0090に関する仕様情報を記載しております。
    ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置
    透明摺合せ硝酸性窒素還元装置用 カラム管 15/25 PTFEコック付
    アンモニウム試験装置
    透明硝酸性窒素還元用カラム 15/25
    F透明短型縮小アダプター
    共通摺合連結管 減圧用直管
    メーカーケニス三商ケニス東京硝子器械東京硝子器械柴田科学
    通常価格116,40046,00097,00026,14911,143 -8,900
    通常出荷日6日目2日目14日目3日目11日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト