ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    PTFE平皿 容量 50mL

    PTFE平皿 容量 50mL 3-342-0411
    通常単価(税別)
    3,895
    税込単価
    4,285
    通常出荷日:6日目

    【商品仕様】・容量 50mL ・外径×高さ 60φ×20㎜ ・材質 PTFE

    型番:

    3-342-0411
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-342-0411の仕様・寸法情報

    商品情報

    【商品仕様】
     型番:3-342-0411
    ・容量 50mL
    ・外径×高さ 60Φ×20mm
    ・材質 PTFE

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-342-0411
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,895
    ( 4,285 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量 50mL
    ・外径×高さ 60φ×20㎜
    ・材質 PTFE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PTFE平皿 容量 50mLの型番3-342-0411のページです。 型番3-342-0411に関する仕様情報を記載しております。
    PTFE平皿 容量 50mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFE平皿 容量 50mL
    PTFEボトル
    PPバイアル瓶 容量 2.5mL~50.0mL
    角型容器 容量 10mL・100mL
    PPバイアル瓶 褐色 容量 2.5mL~50.0mL
    デスカップ D-50 50ml
    メーカーケニスサンプラテックマルエムアズワンアズワン三商
    通常価格3,89514,317 -24,254 -6,84027,417 -14,400
    通常出荷日6日目5日目〜1日目〜1日目8日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト