17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口試験管用 キャップサイズ 15【50個入り】

通常単価(税別)
16,000
税込単価
17,600
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・キャップサイズ 15 ・入数 50 ・材質 本体/特殊フェノール樹脂 パッキン/SBR ...

詳細を確認
  • 型式
    9998CAP415-15

型番:

3-341-0176
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

3-341-0176の仕様・寸法情報

型式
9998CAP415-15
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-341-0176
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,000
( 17,600 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・キャップサイズ 15
・入数 50
・材質 本体/特殊フェノール樹脂 パッキン/SBR ライナー/PTFE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ口試験管用 キャップサイズ 15の型番3-341-0176のページです。 型番3-341-0176に関する仕様情報を記載しております。
ねじ口試験管用 キャップサイズ 15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口試験管用 キャップサイズ 15
硬質チューブ用ボトルキャップ BL60608
ボトルキャップ(軟質チューブ用) BL80036
Cキャップ(シリコーンゴム)
Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-55
マルエム アルミキャップ M-1 100入
メーカーケニス東京硝子器械ケニスコクゴコクゴ三商
通常価格16,0006,20016,0052,016 -1,97714,600
通常出荷日6日目7日目6日目5日目〜7日目2日目
型式9998CAP415-15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト