17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口試験管 N-18【50個入り】

通常単価(税別)
14,065
税込単価
15,472
通常出荷日:6日目

【特長】・メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液も...

詳細を確認

    型番:

    3-341-0132
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    3-341-0132の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-341-0132
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,065
    ( 15,472 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液もれもありません。
    【商品仕様】
    ・容量(mL) 25
    ・外径×全長(㎜) 18φ×160
    ・底形状 丸底
    ・入数 50
    ・材質 硼珪酸ガラス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ねじ口試験管 N-18の型番3-341-0132のページです。 型番3-341-0132に関する仕様情報を記載しております。
    ねじ口試験管 N-18のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ねじ口試験管 N-18
    ねじ口試験管 N-16
    ねじ口試験管
    ねじ口試験管(IWAKI) 18-180
    ホールねじ口試験管
    石英試験管 S-18
    メーカーケニスケニスマルエムケニスマルエムケニス
    通常価格14,06511,15514,180 -10,50011,731 -6,329
    通常出荷日6日目6日目1日目6日目1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト