17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カウンティングチューブ LL-12【500個入り】

通常単価(税別)
13,580
税込単価
14,938
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・容量 3mL ・胴径×全長 12φ×72㎜ ・入数 500 ・材質 本体/PS 栓/PE

詳細を確認

    型番:

    3-341-0250
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (500個入り)

    3-341-0250の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-341-0250
    最小発注数量
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,580
    ( 14,938 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量 3mL
    ・胴径×全長 12φ×72㎜
    ・入数 500
    ・材質 本体/PS 栓/PE

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カウンティングチューブ LL-12の型番3-341-0250のページです。 型番3-341-0250に関する仕様情報を記載しております。
    カウンティングチューブ LL-12のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カウンティングチューブ LL-12
    ディスポーザブルガラス試験管 12×75mm 1000本
    石英試験管(直口)外径(mm) 12~22
    オールPTFE3方バルブ 12φ(接続型)
    角型試験管シリコンキャップ付
    ディスポーザブルガラス試験管 18×150mm 500本
    メーカーケニスAGCテクノグラスアズワンフロン工業柴田科学AGCテクノグラス
    通常価格13,58018,7582,053 -34,0003,92724,355
    通常出荷日6日目1日目1日目〜12日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト