ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PPチューブ PP-16【200個入り】

PPチューブ PP-16 3-341-0243
通常単価(税別)
6,984
税込単価
7,682
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・容量 10mL ・胴径×全長 16.4φ×100㎜ ・入数 200 ・材質 本体/PP ...

詳細を確認

型番:

3-341-0243
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

3-341-0243の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験管・チューブ
材質
PP
容量(mL)
10
詳細材質
本体:PP、栓:PE
全長(mm)
100
胴径(mm)
16.4
内容量
200本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-341-0243

内容量

最小発注数量
200本
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,984
( 7,682 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量 10mL
・胴径×全長 16.4φ×100㎜
・入数 200
・材質 本体/PP 栓/PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPチューブ PP-16の型番3-341-0243のページです。 型番3-341-0243に関する仕様情報を記載しております。
PPチューブ PP-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPチューブ PP-16
試験管(IWAKI)
ねじ口試験管(丸底・スピッチ)
培養試験管
PPチューブ
ケニス ねじ口PPチューブ
メーカーケニスケニスケニスケニスマルエムケニス
通常価格6,98411,484 -20,520 -12,804 -11,626 -7,600 -
通常出荷日6日目4日目6日目6日目1日目〜6日目
商品タイプ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ
材質PP硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス硼珪酸ガラスPPPP
容量(mL)10-----
詳細材質本体:PP、栓:PE-----
全長(mm)100200105120--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト