17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPチューブ PP-13 3-341-0242

PPチューブ PP-13【300個入り】

通常単価(税別)
8,730
税込単価
9,603
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・容量 6mL ・胴径×全長 13.8φ×100㎜ ・入数 300 ・材質 本体/PP 栓...

詳細を確認

    型番:

    3-341-0242
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (300個入り)

    製品仕様

    型番容量胴径×全長入数材質
    3-341-02426mL13.8φ×100㎜300本体/PP、栓/PE

    3-341-0242の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-341-0242
    最小発注数量
    1パック

    300個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,730
    ( 9,603 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量 6mL
    ・胴径×全長 13.8φ×100㎜
    ・入数 300
    ・材質 本体/PP 栓/PE

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PPチューブ PP-13の型番3-341-0242のページです。 型番3-341-0242に関する仕様情報を記載しております。
    PPチューブ PP-13のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PPチューブ PP-13
    PPチューブ
    PPチューブ PP-10
    PPチューブ PP-16
    ケニス ねじ口PPチューブ
    ねじ口PPチューブ スクリューキャップ付き
    メーカーケニスマルエムケニスケニスケニスアズワン
    通常価格8,73011,626 -13,5806,9847,600 -7,840 -
    通常出荷日6日目1日目〜6日目6日目6日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト