17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポーザブル試験管 容量 15mL【1000個入り】

通常単価(税別)
21,732
税込単価
23,905
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・容量 15mL ・胴径×全長 16φ×100㎜ ・入数 250×4 ・材質 硼珪酸ガラス

詳細を確認

    型番:

    3-341-0222
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (1000個入り)

    3-341-0222の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-341-0222
    最小発注数量
    1パック

    1000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,732
    ( 23,905 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量 15mL
    ・胴径×全長 16φ×100㎜
    ・入数 250×4
    ・材質 硼珪酸ガラス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ディスポーザブル試験管 容量 15mLの型番3-341-0222のページです。 型番3-341-0222に関する仕様情報を記載しております。
    ディスポーザブル試験管 容量 15mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディスポーザブル試験管 容量 15mL
    試験管目安目盛付 15mL~30mL
    Kartell コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL
    ねじ口試験管 3mL・6mL
    東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL
    IWAKIディスポーザブル培養試験管 長さ100・150mm
    メーカーケニス日電理化硝子Kartell S.p.A.アズワン東京硝子器械三商
    通常価格21,73211,979 -25,58719,275 -25,58725,200
    通常出荷日7日目6日目3日目1日目〜3日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました