17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共栓試験管 S-10【10個入り】

通常単価(税別)
18,236
税込単価
20,060
通常出荷日:6日目

【特長】・共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。【商品仕様】・容量 10mL ・外径×全長 1...

詳細を確認

    型番:

    3-341-0140
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-341-0140の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-341-0140
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,236
    ( 20,060 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。
    【商品仕様】
    ・容量 10mL
    ・外径×全長 16.5φ×105㎜
    ・栓 14/10
    ・入数 10
    ・材質 硼珪酸ガラス
    ・目盛 0.2目盛

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    共栓試験管 S-10の型番3-341-0140のページです。 型番3-341-0140に関する仕様情報を記載しております。
    共栓試験管 S-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    共栓試験管 S-10
    共栓試験管 S-20
    共栓試験管 目盛なし
    共通共栓試験管 目盛付25mL 10本入
    NEG共栓試験管 目盛なし EK-15 10入
    NEG共栓試験管 目盛なし EK-16.5 10入
    メーカーケニスケニスアズワン柴田科学三商三商
    通常価格18,23624,73515,529 -14,53832,00034,000
    通常出荷日6日目6日目1日目〜6日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト