17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石英試験管 S-18

通常単価(税別)
6,329
税込単価
6,962
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・形状 直口 ・外径×全長 18φ×180㎜ ・入数 1

    型番:

    3-131-0195
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-131-0195の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-131-0195
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,329
    ( 6,962 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・形状 直口
    ・外径×全長 18φ×180㎜
    ・入数 1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    石英試験管 S-18の型番3-131-0195のページです。 型番3-131-0195に関する仕様情報を記載しております。
    石英試験管 S-18のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    石英試験管 S-18
    ねじ口試験管 N-18
    石英試験管 SJTシリーズ
    ねじ口試験管(IWAKI) 18-180
    共栓試験管 S-20
    ディスポーザブルガラス試験管 18×150mm 500本
    メーカーケニスケニスアズワンケニスケニスAGCテクノグラス
    通常価格6,32914,0652,199 -10,50024,73524,355
    通常出荷日4日目6日目1日目6日目6日目1日目

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト