17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試験管(IWAKI)【50個入り】

通常単価(税別)
12,08416,478
税込単価
13,29218,126
通常出荷日:4日目

【特長】材質が硼珪酸ガラスで全長が200mm、厚さが1.2mmの試験官です。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 品番

  • 型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

品番

型式

内容量

最小発注数量
Ф21
A-21P
TEST21NP
50個
1パック

50個入り

Ф25
A-25P
TEST25NP
50個
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,084
( 13,292 )
4日目
16,478
( 18,126 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質が硼珪酸ガラスで全長が200mm、厚さが1.2mmの試験官です。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

試験管(IWAKI)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試験管(IWAKI)
培養試験管
ねじ口試験管(丸底・スピッチ)
PPチューブ PP-16
試験管
ねじ口試験管
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスマルエム
通常価格12,084-12,804 -20,520 -6,9843,814 -14,180 -
通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目1日目
商品タイプ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ
材質硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス硼珪酸ガラスPP硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス
形状リム付直口----
全長(mm)200120105100--
厚さ(mm)1.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト