17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平面摺合セパラブルカバー 形状 一口 3-347-080

通常単価(税別)
16,000
税込単価
17,600
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・形状 一口 ・ツバ内径 85㎜ ・ツバ外径 115㎜ ・主管摺合 24/40 ・側管摺合...

詳細を確認

    型番:

    3-347-0080
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-347-0080の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-347-0080
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,000
    ( 17,600 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・形状 一口
    ・ツバ内径 85㎜
    ・ツバ外径 115㎜
    ・主管摺合 24/40
    ・側管摺合 ー
    ・材質 硼珪酸ガラス
    ・規格 JIS R 3503準拠
    ・摺り 普通摺
    ・JANコード:4589988585175

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    平面摺合セパラブルカバー 形状 一口 3-347-080の型番3-347-0080のページです。 型番3-347-0080に関する仕様情報を記載しております。
    平面摺合セパラブルカバー 形状 一口 3-347-080のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    平面摺合セパラブルカバー 形状 一口 3-347-080
    平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型
    共通摺合セパラブルカバー 120mm
    共通摺合セパラブルカバー 85mm
    共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mm
    共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm
    メーカーケニスケニス柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
    通常価格16,00014,200 -18,713 -14,500 -29,080 -18,621 -
    通常出荷日6日目6日目1日目〜1日目8日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト