ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・バックモールド成型品で継ぎ目がなく一体物になっています。
・ふっ素樹脂製ですので、耐熱耐薬品性に優れ、落としても割れることなく、半永久的にご使用いただけます。
【商品仕様】
・容量 2000mL
・口径 148㎜φ
・底外径×全高 130φ×200㎜
・材質 PTFE
・耐熱温度 260℃

サンプラテック
PE取手付瓶広口瓶

瑞穂化成工業
広口瓶 (クボミ取手付)

アサヒペン
ポリロート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッコー・ハンセン
PC計量カップ(口付)
0通常価格(税別):360円~

三商
PYREX ビーカー 50ml
4.5通常価格(税別):524円

コクゴ
PPビーカー 1L 手なし 目盛付
0通常価格(税別):294円

Kartell S.p.A.
メジャーカップ500mL~5L
0通常価格(税別):731円~

アズワン
メスシリンダーカスタムA
4通常価格(税別):1,712円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~