17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAビーカー 容量 1000mL

通常単価(税別)
25,151
税込単価
27,666
通常出荷日:6日目

【特長】・インジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。【商品...

詳細を確認

    型番:

    3-342-0297
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-342-0297の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-342-0297
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,151
    ( 27,666 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・インジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。
    【商品仕様】
    ・容量 1000mL
    ・口径 140㎜φ
    ・中央部胴径×全高 116φ×129㎜
    ・材質 PFA
    ・耐熱温度 260℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PFAビーカー 容量 1000mLの型番3-342-0297のページです。 型番3-342-0297に関する仕様情報を記載しております。
    PFAビーカー 容量 1000mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PFAビーカー 容量 1000mL
    PFAビーカー 手付タイプ 容量 1000mL
    PFA手付きビーカー
    メスシリンダー カスタムA 5000ml/ハリオ トールビーカー 1000ml
    石英ビーカー 容量(ml) 50~500
    PFAビーカー 30ml~1L
    メーカーケニスケニスアズワン三商アズワン東京硝子器械
    通常価格25,15129,41212,068 -3,76910,897 -2,780 -
    通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト