17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューディスカップ 容量 200mL【500個入り】

通常単価(税別)
15,500
税込単価
17,050
通常出荷日:6日目

【特長】・耐薬品性・耐熱製に優れたビーカーです。 ・注ぎ口が付いており大変便利です。 ・目盛が両側に付...

詳細を確認

    型番:

    3-131-0966
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (500個入り)

    3-131-0966の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-131-0966
    最小発注数量
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,500
    ( 17,050 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐薬品性・耐熱製に優れたビーカーです。
    ・注ぎ口が付いており大変便利です。
    ・目盛が両側に付いており、計量しやすくなっています。
    ・再使用もでき、積み重ねて保管できます。
    【商品仕様】
    ・容量 200mL
    ・口径(㎜) 75φ
    ・底外径×全高 63φ×85㎜
    ・入数 500
    ・材質 PP
    ・耐熱温度 130℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニューディスカップ 容量 200mLの型番3-131-0966のページです。 型番3-131-0966に関する仕様情報を記載しております。
    ニューディスカップ 容量 200mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニューディスカップ 容量 200mL
    ニューディスカップ 容量 500mL
    透明石英ビーカー 200ml
    PFAビーカー 容量 1000mL
    ニューディスポカップ PP 500ml200ヶ入
    石英ビーカー 容量(ml) 50~500
    メーカーケニスケニス三商ケニスコクゴアズワン
    通常価格15,50012,90015,07425,15111,16710,897 -
    通常出荷日6日目6日目3日目6日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト