17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取手付大型PEビーカー

通常単価(税別)
12,99821,064
税込単価
14,29823,170
通常出荷日:7日目

【特長】・広範囲な用途に使用できる堅牢なビーカーです・握りやすくバランスのとれた取手付で、注ぐ際の傾斜...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 口径(mm)

  • 底外径(mm)

  • 高(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

口径

(mm)

底外径

(mm)

(mm)

最小発注数量
20000
Φ311
Φ305
315
1個
30000
Φ306
Φ300
435
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,998
( 14,298 )
7日目
21,064
( 23,170 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲な用途に使用できる堅牢なビーカーです
・握りやすくバランスのとれた取手付で、注ぐ際の傾斜操作を手軽にできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手付大型PEビーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手付大型PEビーカー
石英ビーカー QB-500 目盛なし・取手なし
PC計量カップ(口付)
ステンレスビーカー 手付
厚手ビーカー
PFA手付きビーカー
メーカーケニストラスコ中山ニッコー・ハンセンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,998-16,235360 -4,310 -5,900 -12,068 -
通常出荷日7日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
材質PE (ポリエチレン)石英ガラスその他ステンレス硼珪酸ガラスふっ素樹脂(PFA)
材質詳細HDPE(高密度ポリエチレン)-----
使用温度範囲(℃)-40~85-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト