17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-130-0962
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番容量胴外径×全高目盛材質JANコード
3-130-096210000mL230φ×360mm2000mL硼珪酸ガラス(JIS R 3503準拠 ハリオ-32)4977642001602

3-130-0962の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-130-0962
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,067
( 33,074 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量 10000mL
・胴外径×全高 230φ×360㎜
・目盛 2000mL
・材質 硼珪酸ガラス(JIS R 3503準拠 ハリオ-32)
・JANコード:4977642001602

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビーカー(HARIO) 容量 10000mLの型番3-130-0962のページです。 型番3-130-0962に関する仕様情報を記載しております。
ビーカー(HARIO) 容量 10000mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーカー(HARIO) 容量 10000mL
ビーカー 10000mL
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
PFAビーカー 容量 1000mL
石英ビーカー 容量(ml) 50~500
メーカーケニスAGCテクノグラスアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格30,06737,9976,123 -6,930 -25,15110,897 -
通常出荷日1日目12日目1日目1日目6日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト