17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーカー(IWAKI) 容量 3000mL

通常単価(税別)
9,930
税込単価
10,923
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・容量 3000mL ・胴外径×全高 153φ×225㎜ ・目盛 500mL ・材質 硼珪...

詳細を確認

    型番:

    3-131-0117
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-131-0117の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-131-0117
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,930
    ( 10,923 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量 3000mL
    ・胴外径×全高 153φ×225㎜
    ・目盛 500mL
    ・材質 硼珪酸ガラス(JIS R 3503準拠 IWAKITE-32)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ビーカー(IWAKI) 容量 3000mLの型番3-131-0117のページです。 型番3-131-0117に関する仕様情報を記載しております。
    ビーカー(IWAKI) 容量 3000mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビーカー(IWAKI) 容量 3000mL
    TPX手付ビーカー 3000ml
    トールビーカー(目安目盛付き) 容量(ml) 50~3000
    IWAKI ビーカー JR-1該当
    PFAビーカー 容量 1000mL
    石英ビーカー 容量(ml) 50~500
    メーカーケニス三商アズワン三商ケニスアズワン
    通常価格9,9302,4001,116 -16,328 -25,15110,897 -
    通常出荷日6日目2日目1日目10日目〜6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト