17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AWD510用 スライド式ジェットラックA5

通常単価(税別)
155,450
税込単価
170,995
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・仕様/形状 ラックベースは使用しません・JANコード:4573181531176

詳細を確認

    型番:

    3-328-0013
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-328-0013の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-328-0013
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    155,450
    ( 170,995 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・仕様/形状 ラックベースは使用しません
    ・JANコード:4573181531176

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AWD510用 スライド式ジェットラックA5の型番3-328-0013のページです。 型番3-328-0013に関する仕様情報を記載しております。
    AWD510用 スライド式ジェットラックA5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AWD510用 スライド式ジェットラックA5
    AWD510用 スライド式上段ラックベース
    超音波洗浄機 マニュアル式
    卓上型超音波洗浄機用オプション 5.8L洗浄槽サイズ用洗浄カゴ
    近接5周波卓上大型超音波洗浄器 VS-M
    Kartell S.p.A 自動ピペット洗浄器 洗浄槽 サイホン管付
    メーカーケニスケニスケニスアズワンヴェルヴォクリーアKartell S.p.A.
    通常価格155,45084,900689,700 -13,600298,000 -28,382
    通常出荷日11日目11日目11日目〜10日目1日目3日目

    超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト