ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コクゴ ステンレスフタ付洗浄カゴ(SUS304)B |
|
アズワン ディスポカップラック |
|
ミスミ ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ) |
【商品仕様】
・仕様/形状 ー
・JANコード:4573181531152

ベロス
ステンレスVクリップ 中

SUGICO
ステンレスアミバット

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz
4.4通常価格(税別):9,000円~

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):5,000円

アズワン
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
0通常価格(税別):4,800円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)
0通常価格(税別):2,286円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

エスコ
6個組 パーツトレイ(ステンレス製) EA508SH-20
0通常価格(税別):10,801円

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~