17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-KB50

通常単価(税別)
25,000
税込単価
27,500
通常出荷日:6日目

【特長】・タテ型省スペース設計の乾燥器です。扉はスライド式ですので扉前の空間も有効利用できます。 ・ガ...

詳細を確認

    型番:

    3-137-0625
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-137-0625の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-137-0625
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,000
    ( 27,500 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タテ型省スペース設計の乾燥器です。扉はスライド式ですので扉前の空間も有効利用できます。
    ・ガラス器具が保管しやすいかご付です。吹出口温度は80℃以上で、ガラス器具をすばやく乾燥させます。
    ・置き場所に困らない省スペース乾燥器
    【商品仕様】
    ・乾燥方式 温風吹出式 吹出口温度80℃
    ・タイマー ダイヤル式(0~60分)
    ・電源 AC100V 50/60Hz 290W
    ・大きさ 405×335×505㎜ 約4.1㎏
    ・付属 フロートバスケット(上・下各1)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-KB50の型番3-137-0625のページです。 型番3-137-0625に関する仕様情報を記載しております。
    ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-KB50のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-KB50
    投込式サーモメイト
    メーカーケニスケニス
    通常価格25,00082,500 -
    通常出荷日6日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    器具乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト