17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピペット洗浄器 本体 Aシリーズ

通常単価(税別)
18,106
税込単価
19,917
通常出荷日:4日目

ピペット洗浄機器になります。給水口の外径は13Φ、排水口の外径は26Φです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ピペット洗浄器
  • 外径 (mm)
    13Φ(給水口)/26Φ(排水口)

型番:

3-328-0160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-328-0160の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ピペット洗浄器
型式
A-1
内径(mm)
180Φ×700
外径(mm)
13Φ(給水口)/26Φ(排水口)
-
-

絞り込み条件

  • 型式

  • 内径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-328-0160

型式

内径

(mm)

最小発注数量
A-1
180Φ×700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,106
( 19,917 )
4日目

詳細情報

基本情報

ピペット洗浄機器になります。
給水口の外径は13Φ、排水口の外径は26Φです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピペット洗浄器 本体 Aシリーズの型番3-328-0160のページです。 型番3-328-0160に関する仕様情報を記載しております。
ピペット洗浄器 本体 Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピペット洗浄器 本体 Aシリーズ
ピペット用硫酸槽
US100/700シリーズ用 洗浄カゴ
US100/700シリーズ用 洗浄バスケット
基板・チップ洗浄治具 PTFE製 NR1675シリーズ
積み重ねアミバット OMシリーズ
メーカーケニスコクゴケニスケニスアズワンアズワン
通常価格18,10610,600 -15,000 -31,600 -20,90015,580 -
通常出荷日4日目7日目7日目〜7日目〜1日目1日目〜
商品タイプその他その他カゴ・バスケットカゴ・バスケットその他カゴ・バスケット
詳細タイプピペット洗浄器-----
外径(mm)13Φ(給水口)/26Φ(排水口)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト