17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波ピペット洗浄器 AU-106CR

通常単価(税別)
366,660
税込単価
403,326
通常出荷日:11日目

【特長】・操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付...

詳細を確認

    型番:

    3-328-0111
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-328-0111の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-328-0111
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    366,660
    ( 403,326 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。
    ・緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
    ・余裕ある出力で細部まで精密洗浄
    【商品仕様】
    ・出力 250W
    ・発振周波数 28kHz
    ・槽容量 137φ×500㎜ 11.4L
    ・材質 槽:塩ビ製(透明) 本体:SUS304
    ・タイマー設定 0~15分または連続
    ・洗浄有効長 510㎜以下
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・消費電力 3.1A
    ・排水バルブ 1/2"ボールバルブ
    ・大きさ 295×295×775㎜
    ・重量 8.5㎏
    ・付属 フタ 洗浄カゴ サイフォン管 給水・排水ホース カゴ受架台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超音波ピペット洗浄器 AU-106CRの型番3-328-0111のページです。 型番3-328-0111に関する仕様情報を記載しております。
    超音波ピペット洗浄器 AU-106CRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超音波ピペット洗浄器 AU-106CR
    超音波ピペット洗浄器 AUシリーズ
    超音波洗浄器 US-106用 洗浄バスケット
    超音波洗浄器 US-106用 洗浄カゴ
    超音波洗浄器 AUシリーズ
    ピペット自動洗浄器
    メーカーケニスケニス三商三商ケニスコクゴ
    通常価格366,660424,860 -45,60019,00098,940 -7,200 -
    通常出荷日11日目11日目11日目11日目7日目〜7日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト