17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長物用超音波洗浄器 US-550ES

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
266,039
税込単価
292,643

【特長】・《電波法型式指定取得済》 ・細長い洗浄物をまとめて洗う際に適した縦型...

詳細情報を確認する

型番:

3-328-0122
解除
    数量:

    3-328-0122の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-328-0122
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    266,039
    ( 292,643 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・《電波法型式指定取得済》
    ・細長い洗浄物をまとめて洗う際に適した縦型シンク構造の超音波洗浄器です。
    ・不必要な気泡を除去できるディガス機能付です。
    ・強弱2段階出力タイプ
    【商品仕様】
    ・出力 135W (弱90W)
    ・発振周波数 38kHz BLT自励発振
    ・槽容量 135φ×550㎜ 7.7L
    ・材質 洗浄槽(SUS304) 本体(SUS430) 配管(真鍮及びPVCホース)
    ・タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定)
    ・排水バルブ 手動排水バルブ式
    ・ディガス機能 間欠動作(3回)~5分洗浄の繰返し
    ・出力切替 強/弱の2段階
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・大きさ 250×300×720㎜
    ・重量 9.2㎏
    ・付属 SUS304製洗浄カゴ(内寸法120㎜φ)
    ・安全機能 温度過昇防止 過電流保護

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    長物用超音波洗浄器 US-550ESの型番3-328-0122のページです。 型番3-328-0122に関する仕様情報を記載しております。
    長物用超音波洗浄器 US-550ESのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    長物用超音波洗浄器 US-550ES
    長物用縦型超音波洗浄器 US-550ES
    長物用超音波洗浄器 US-500ES
    超音波洗浄器 USシリーズ
    超音波洗浄器 US-106用 洗浄バスケット
    超音波洗浄器 US-109用 洗浄バスケット
    メーカーケニス三商ケニスケニス三商三商
    通常価格266,039242,000169,297110,000 -45,60058,500
    通常出荷日11日目2日目11日目11日目11日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました