17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ超音波洗浄器 VS-F100

通常単価(税別)
124,160
税込単価
136,576
通常出荷日:11日目

【特長】・ガラス器具や金属・樹脂パイプなどの洗浄やタップ穴の切削粉、切削油の除去など多彩に使用できる洗...

詳細を確認

    型番:

    3-327-0772
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-327-0772の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-327-0772
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    124,160
    ( 136,576 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガラス器具や金属・樹脂パイプなどの洗浄やタップ穴の切削粉、切削油の除去など多彩に使用できる洗浄器です。
    ・3周波交互発振でムラなく洗浄
    ・近接2周波モードがしつこい汚れに効果を発揮
    【商品仕様】
    ・容量 約3.3L
    ・出力 100W
    ・洗浄槽 240×140×100㎜
    ・発振周波数 50kHz
    ・振動子 フェライト型
    ・タイマー設定 1~30分
    ・排水機構 3/8インチボールバルブ
    ・槽材質 ステンレスSUS304
    ・電源 AC100V 50/60Hz 200VA
    ・大きさ 290×208×245㎜
    ・重量 5.0㎏
    ・付属 上蓋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マルチ超音波洗浄器 VS-F100の型番3-327-0772のページです。 型番3-327-0772に関する仕様情報を記載しております。
    マルチ超音波洗浄器 VS-F100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチ超音波洗浄器 VS-F100
    マルチ超音波洗浄器 VS-D100
    アイワ 超音波洗浄器 AU-100LC
    近接5周波卓上大型超音波洗浄器 VS-M
    VS-150用オプション
    超音波洗浄器・バスケット
    メーカーケニスケニス三商ヴェルヴォクリーアアズワンヴェルヴォクリーア
    通常価格124,160162,960290,000298,000 -8,7258,340
    通常出荷日11日目11日目19日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト