ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本レヂボン スーパーレヂテクマ SRT【25個入り】 |
|
アズワン 薬液移送ハンディポンプ |
|
アズワン 圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min |
【特長】
・小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。
・複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
【商品仕様】
・容量 3.1L
・出力 85W
・洗浄槽 235×135×100㎜
・ヒーター ー
・排水機構 ー
・大きさ 265×160×210㎜
・重量 3.4㎏
・付属 洗浄槽フタ 洗浄カゴ
・槽材質 SUS304
・周波数 28kHz
・タイマー 0~15分または連続運転
・電源 AC100V 50/60Hz


東京硝子器械
超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz
4.4通常価格(税別):9,000円~

アズワン
超音波洗浄器(二周波) MCDシリーズ
0通常価格(税別):51,373円~

アズワン
ニューダストアウト用アクセサリー
0通常価格(税別):2,161円~

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):5,000円

アズワン
パンチングバット
0通常価格(税別):11,974円~

エスコ
洗浄かご・角型(ステンレス製)
0通常価格(税別):4,560円~

エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
0通常価格(税別):1,200円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
0通常価格(税別):4,150円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)
0通常価格(税別):2,286円