17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

出力調整型超音波洗浄器 USシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

出力調整型超音波洗浄器 USシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-327-0855

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・《電波法型式指定取得済》
・超音波出力が約50~100%まで5段階に調節でき、洗浄物の汚れの度合いや量、種類に応じて出力が設定できます
・独立ポジション振動方式により、ムラの少ない洗浄ができます
・信頼性の高いボルト締めランジュバン型振動子を採用しています
・洗浄槽、外装とも耐食性に優れたステンレスを採用しています
・出力可変で最適洗浄

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
超音波清浄機
発振周波数(kHz)
38(BLT自励発振)
高周波入出力(W)
出力:240
槽容量(L)
9.2
寸法(mm)
299×236×150(洗浄槽)/364×303×290(本体)
排水機構方式
手動排水バルブ式
材質
SUS304(洗浄槽/本体)/PP樹脂(パネル)
タイマー設定
最大60分(1分刻みで設定)
電源
AC100V 50/60Hz
安全機能
温度過昇防止/過電流保護/空焚き保護/ヒーター異常加熱防止
付属品
スノコ(SUS304)/上蓋(SUS430)/脱着式電源コード
ヒーター容量
210W

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト