ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

US100/700シリーズ用 インサートトレイ 適応機種 US-705/105/10KS/10PS

US100/700シリーズ用 インサートトレイ 適応機種 US-705/105/10KS/10PS 3-327-911
通常単価(税別)
17,400
税込単価
19,140
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・適応機種 US-705/105/10KS/10PS ・内寸法 297×236×100㎜

詳細を確認

型番:

3-327-911
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-327-911の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-327-911
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,400
( 19,140 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適応機種 US-705/105/10KS/10PS
・内寸法 297×236×100㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

US100/700シリーズ用 インサートトレイ 適応機種 US-705/105/10KS/10PSの型番3-327-911のページです。 型番3-327-911に関する仕様情報を記載しております。
US100/700シリーズ用 インサートトレイ 適応機種 US-705/105/10KS/10PSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
US100/700シリーズ用 インサートトレイ 適応機種 US-705/105/10KS/10PS
US100/700シリーズ用 インサートトレイ 適応機種 US-109/30KS/30PS
US100/700シリーズ用 洗浄カゴ
US100/700シリーズ用 洗浄バスケット
US-108/18KS用 洗浄品
コクゴ 瓶洗浄機付き流し台 ANXN-10
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスコクゴ
通常価格17,40039,50015,000 -31,600 -24,000 -300,000
通常出荷日11日目11日目7日目〜7日目〜11日目7日目

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト