17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波洗浄器 MJ-02

通常単価(税別)
36,375
税込単価
40,013
通常出荷日:4日目

【特長】・小型の機械部品や金属などに最適な、強力な洗浄能力を持った超音波洗浄器です。【商品仕様】・容量...

詳細を確認

    型番:

    3-327-0826
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-327-0826の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-327-0826
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,375
    ( 40,013 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型の機械部品や金属などに最適な、強力な洗浄能力を持った超音波洗浄器です。
    【商品仕様】
    ・容量 1000mL
    ・出力 50W
    ・周波数 42kHz
    ・洗浄槽 165×130×50㎜ ステンレスSUS304
    ・タイマー設定 5~30分/5分毎
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・大きさ 205×195×150㎜
    ・付属 洗浄槽フタ バスケット 時計バンド用ホルダー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超音波洗浄器 MJ-02の型番3-327-0826のページです。 型番3-327-0826に関する仕様情報を記載しております。
    超音波洗浄器 MJ-02のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超音波洗浄器 MJ-02
    超音波洗浄器・バスケット
    超音波洗浄器 USシリーズ
    超音波洗浄器 AUシリーズ
    超音波洗浄器・架台
    卓上大型超音波洗浄器
    メーカーケニスヴェルヴォクリーアケニスケニスヴェルヴォクリーアアズワン
    通常価格36,3758,340110,000 -98,940 -46,000 -46,473 -
    通常出荷日4日目1日目11日目7日目〜4日目〜7日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト