17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐酸ホースポンプ

通常単価(税別)
540
税込単価
594
通常出荷日:1日目

【特長】・耐酸性に優れ、薬品はもちろん食品用としても使用できます。【商品仕様】・全長 630㎜ ・給油...

詳細を確認

    型番:

    3-326-0795
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-326-0795の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-326-0795
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    540
    ( 594 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐酸性に優れ、薬品はもちろん食品用としても使用できます。
    【商品仕様】
    ・全長 630㎜
    ・給油能力 6.5L/分
    ・材質 ポリエチレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐酸ホースポンプの型番3-326-0795のページです。 型番3-326-0795に関する仕様情報を記載しております。
    耐酸ホースポンプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐酸ホースポンプ
    トーヨーポンプBD型 耐酸用
    エア式ケミカルポンプ
    エア式ポンプ MHシリーズ
    20L缶 オイルポンプ(手押し式)
    エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製
    メーカーケニス東京硝子器械共立機巧アクアシステムエスコ共立機巧
    通常価格540709132,629147,455 -30,97897,960
    通常出荷日1日目6日目7日目4日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト