17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動式 ドラムポンプ 1194mm 3-326-0740

手動式 ドラムポンプ 1194mm

通常単価(税別)
4,175
税込単価
4,593
通常出荷日:1日目

手動式のロングポンプです。灯油、軽油、水を移送できます。【仕様】・全長:1194㎜・材質:ポリプロピレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 全長 (mm)
    1194
  • 材質
    ポリプロピレン(パイプ部)

型番:

3-326-0740
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番品名全長材質(パイプ部)対応液体
3-326-0740ドラムポンプ1,194mmポリプロピレン灯油、軽油、水

3-326-0740の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
全長(mm)
1194
材質
ポリプロピレン(パイプ部)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-326-0740
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,175
( 4,593 )
1日目

詳細情報

基本情報

手動式のロングポンプです。
灯油、軽油、水を移送できます。
【仕様】
・全長:1194㎜
・材質:ポリプロピレン(パイプ部)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動式 ドラムポンプ 1194mmの型番3-326-0740のページです。 型番3-326-0740に関する仕様情報を記載しております。
手動式 ドラムポンプ 1194mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動式 ドラムポンプ 1194mm
1150mm 耐酸ポンプ(手動)
手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラム
625mm 灯油ポンプ(手動/5本)
電動式ドラムポンプ
680mm 灯油ポンプ(加圧式)
メーカーケニスエスコアクアシステムエスコ寺田ポンプ製作所エスコ
通常価格4,1752,240 -161,1893,130182,5452,929
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ手動式手動式手動式手動式電動式手動式
全長(mm)1194-----
材質ポリプロピレン(パイプ部)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト