17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動式真空ポンプ

通常単価(税別)
28,000
税込単価
30,800

片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。【特長】・真空を解放できるリ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    手動式
  • 到達圧力 (Pa)
    -85000
  • 到達圧力 (kPa)
    -85
  • 吐出量
    16mL/ストローク
  • ホースサイズ (mm)
    6

型番:

3-113-0235
解除
    数量:

    3-113-0235の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    手動式
    到達圧力(Pa)
    -85000
    到達圧力(kPa)
    -85
    吐出量
    16mL/ストローク
    ホースサイズ(mm)
    6
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-113-0235
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,000
    ( 30,800 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。
    【特長】
    ・真空を解放できるリリースバルブが付いています。
    ・サイフォン、吸引ろ過、液漏れ点検など幅広い用途に利用できます。
    【仕様】
    ・到達圧力:約-85kPa
    ・吐出量:16mL/ストローク ゲージ精度:±2%
    ・材質:PVC
    ・付属品:アスピレーター用ゴム管(内径6㎜)50㎝、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大、中、小 計6個)

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    手動式真空ポンプの型番3-113-0235のページです。 型番3-113-0235に関する仕様情報を記載しております。
    手動式真空ポンプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    手動式真空ポンプ
    手動式真空ポンプ 6132-0020A
    手動式真空ポンプ 6132-0010A
    東京硝子 手動アングルバルブ TGSF25G
    ダイアフラム式真空ポンプ DA-40S
    アルバック DTU-20 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス三商
    通常価格28,00032,66127,74550,61780,515259,000
    通常出荷日4日目6日目6日目11日目11日目2日目
    商品タイプ手動式-----
    到達圧力(Pa)-85000-----
    到達圧力(kPa)-85-----
    吐出量16mL/ストローク-----
    ホースサイズ(mm)6-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました