ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ヤマト科学 ハンディアスピレーター WP15-N |
|
柴田科学 循環アスピレーター WJ-20 柴田科学 |
|
アズワン ステンレス冷却蛇管 |
【特長】
・水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。
・18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。
・貯水槽は取り外し可能です。
・水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
・高排気量で安定した吸引力!
【商品仕様】
・到達真空度 使用温度における水蒸気圧に準ずる 1.7kPa(15℃) 2.3kPa(20℃) 3.2kPa(25℃)
・排気量 18L/分(常圧)(1吸引口当り) 吸引口:2個
・接続口 吸引口外径10㎜φ オーバーフロー口外径17.5㎜φ
・水槽容量 約10L
・配管材質 貯水槽・ポンプ接液部:ポリプロピレン樹脂 配管:ガラス入ナイロン アスピレーター:真鍮
・電源 AC100V 50/60Hz 2.8A
・大きさ 261×361×406㎜ 約6.5㎏
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):2,640円~

アズワン
ナフロン PFAチューブ
4通常価格(税別):660円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):8,750円~

トラスコ中山
液送用ふっ素樹脂チューブ
0通常価格(税別):8,033円~

アズワン
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)
0通常価格(税別):6,460円~

ケニス
シリコンチューブ 長さ10m
0通常価格(税別):5,329円~

東京硝子器械
マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズ
0通常価格(税別):14,882円~

アルバック
油回転真空ポンプ G-50DA
0通常価格(税別):91,708円

アラム
ポンプ用シリコンチューブ
0通常価格(税別):1,617円~