17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アスピレーター ラボヘルパー

通常単価(税別)
37,634
税込単価
41,397
通常出荷日:1日目

【特長】・小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 ・クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用...

詳細を確認

    型番:

    3-326-0495
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-326-0495の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-326-0495
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,634
    ( 41,397 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。
    ・クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。
    ・サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
    ・狭いスペースでも廃液を処理できる!
    【商品仕様】
    ・最大吸引圧 -80kPa
    ・排気流量 15L/min
    ・圧力表示 0~100kPa(5kPa目盛)
    ・吸引ボトル 300mL(オートクレーブ不可)
    ・電源 AC100V 25W DC12V 25VA
    ・大きさ 200×90×145㎜ 約930g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アスピレーター ラボヘルパーの型番3-326-0495のページです。 型番3-326-0495に関する仕様情報を記載しております。
    アスピレーター ラボヘルパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アスピレーター ラボヘルパー
    卓上アスピレーター
    循環アスピレーター WJ-15
    循環アスピレーター WJシリーズ
    循環アスピレーター WJ-20 ケニス
    アスピレーター A-1000S TGK
    メーカーケニスケニス柴田科学アズワンケニス東京理化器械
    通常価格37,63487,55467,86867,86877,21965,256
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アスピレーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト