17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEダイアフラム真空ポンプ V-102 3-331-0313

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PTFEダイアフラム真空ポンプ V-102

販売終了

型番

3-331-0313

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・PTFE製のダイアフラムを用いたオイルフリーの耐食性に優れた真空ポンプです。
・ポンプ入口から洗浄用溶媒を吸引させるだけでポンプ内の洗浄が可能です。
【商品仕様】
・排気速度 約25L/min
・バキュームコントローラー ○

指定中の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト