17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA

    通常単価(税別)
    94,000
    税込単価
    103,400
    通常出荷日:お見積り

    【特長】・排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵に...

    詳細を確認

    型番:

    3-326-0538
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-326-0538の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    ドライ形
    ドライ形種類
    ピストン形
    電源
    AC
    電圧(V)
    100
    排気速度(50Hz)(L/分)
    180
    排気速度(60Hz)(L/分)
    200
    到達圧力(Pa)
    10.0×10^3
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-326-0538
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    94,000
    ( 103,400 )
    お見積り

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。
    【商品仕様】
    ・排気速度(50/60Hz) 180/200L/分
    ・到達圧力 10.0×103Pa
    ・加圧圧力 ー
    ・吸/排気口径(メネジサイズ) (Rc3/8)
    ・大きさ 172×266×235㎜
    ・重量 12.0㎏
    ・電源 AC100V

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SAの型番3-326-0538のページです。 型番3-326-0538に関する仕様情報を記載しております。
    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA
    ドライ真空ポンプ
    アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ
    ドライ真空ポンプ DTU-20
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 低速低圧タイプ
    ドライ真空ポンプ DA-30D
    メーカーケニスサンプラテック三商アルバックアルバック機工アルバック
    通常価格94,000120,76977,000243,76598,88086,610
    通常出荷日お見積り14日目2日目1日目1日目1日目
    真空ポンプ種類ドライ形ドライ形油回転形ドライ形ドライ型ドライ形
    ドライ形種類ピストン形--ダイヤフラム形ダイアフラム型ダイヤフラム形
    電源ACACACACAC単相AC
    電圧(V)100100100100100100
    排気速度(50Hz)(L/分)180-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト